Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 65, Streymishraði [m3/klst]: 4 - 20, Kragi, Uppsetningarútgáfa: laust

003L3604

AHQM PN16 65/50/0,3 kragastreymi/bakrás
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: AHQM (DN 15-100)

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðFlæðisstýring m. innri stilliloka
Aðgerð VSP - PNei
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CV efni lokakeiluDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
CV þéttiefniMálmur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4305
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4305
Efni lokastykkisGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Fjöldi tengja2
Flæðisstýring
Flæðistakmörkun
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]50.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.05
LokastærðDN 65
LýsingAHQM PN16 65/50/0,3 kragastreymi/bakrás
Material DescriptionAHQM PN16 65/50/0,3 flange flow/ret
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.30 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]4.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP10
Product lineDistrict Energy Controls
Slag [mm]15.00 mm
Staða rörsVenjulega opið
StilligerðNone
Streymishraði [m3/klst]20.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]20.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]4.00 m³/h
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAHQM
ÞrýstingsflokkurPN 16
ÞrýstingsstýringNei
Þvermál [mm]65 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight36 Kilogram
Net weight36 Kilogram
Volume62.4 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104028767
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm