AFQMP 2, PN 40, DN 250, 0.1 bar - 1 bar, Streymishraði [m3/klst]: 56 - 630, Kragi, Uppsetningarútgáfa: laust
003G5586
Pressure independent control valve
003G5586
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Flæðisstýring m. innri stilliloka |
| Aðgerð VSP - P | Nei |
| Aðgerð VSP - Q | Nei |
| Aðgerð VSP - T | Nei |
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 30% |
| Búnaður | Upphitun og kæling m hitaveitu |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CV efni lokakeilu | Ryðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021 |
| CV þéttiefni | EPDM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DP efni lokakeilu | Ryðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021 |
| DP efni lokasætis | Ryðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021 |
| DP þéttiefni | EPDM |
| Efni lokasætis | Ryðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021 |
| Efni lokastykkis | Steypustál GP240GH (GS-C 25) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fjöldi tengja | 2 |
| Flæðisstýring | Já |
| Flæðistakmörkun | Já |
| Gerðir tenginga | Kragi |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 150 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Holumyndunarþáttur | 0.27 |
| Holumyndunarþáttur 100% | 0.22 |
| Holumyndunarþáttur 25% | 0.36 |
| Holumyndunarþáttur 50% | 0.36 |
| Holumyndunarþáttur 75% | 0.27 |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 800.00 m³/h |
| Lekahraði [% Kvs] | 0.01 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs] | 0.01 |
| Lokastærð | DN 250 |
| Lýsing | Pressure independent control valve |
| Material Description | AFQMP 2 PN40 250/800 /0,1-1 320cm2 orang |
| Membruefni stýrieiningar | EPDM (völsun, trefjastyrkt) |
| Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar] | 1.00 bar |
| Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.] | 10.00 bar |
| Nafnþrýstingur [bar] | 40 bar |
| Notkunarþrýsingur [bar] [hám.] | 40 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| Product line | District Energy Controls |
| Slag [mm] | 32.00 mm |
| Staða rörs | Venjulega opið |
| Stærð tengingar | DN 250 |
| Stærð vaxmótors [cm2] | 320 cm² |
| Stilligerð | Adjustable |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.] | 1.00 bar |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.] | 0.10 bar |
| Streymishraði [m3/klst] | 630.00 m³/h |
| Streymishraði [m3/klst] [hám.] | 630.00 m³/h |
| Streymishraði [m3/klst] [lágm.] | 56.00 m³/h |
| Stýrilokasæti þrýstiafléttikerfis | Hólf |
| Uppsetningarútgáfa | laust |
| Vöruhópur | Pressure flow controllers |
| Vörutegund | AFQMP 2 |
| Þrýstingsflokkur | PN 40 |
| Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.] | 1.00 bar |
| Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.] | 0.10 bar |
| Þrýstingsstýring | Nei |
| Þvermál [mm] | 250 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 537 Kilogram |
| Net weight | 481 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 1376 Liter |
| EAN/UPC | 5715162398647 |