Danfoss logo
AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 25, DN 125, 0.1 bar - 1 bar, Streymishraði [m3/klst]: 20 - 230, Kragi, Uppsetningarútgáfa: laust

003G5573

Pressure independent control valve

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðFlæðisstýring m. innri stilliloka
Aðgerð VSP - PNei
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun og kæling m hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CV efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
CV þéttiefniEPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP þéttiefniEPDM
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokastykkisDeigt steypujárn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringJá
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.33
Holumyndunarþáttur 100%0.30
Holumyndunarþáttur 25%0.46
Holumyndunarþáttur 50%0.46
Holumyndunarþáttur 75%0.42
Kvs-gildi [m³/klst]250.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.01
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]0.01
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 125
LýsingPressure independent control valve
Material DescriptionAFQMP 2 PN25 125/250 /0,1-1 160 cm2 blue
Membruefni stýrieiningarEPDM (völsun, trefjastyrkt)
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]1.00 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]15.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP40
Product lineDistrict Energy Controls
Slag [mm]23.00 mm
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarDN 125
Stærð vaxmótors [cm2]160 cm²
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]1.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.10 bar
Streymishraði [m3/klst]230.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]230.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]20.00 m³/h
Stýrilokasæti þrýstiafléttikerfisHólf
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAFQMP 2
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]1.00 bar
Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.]0.10 bar
ÞrýstingsstýringNei
Þvermál [mm]125 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight114.5 Kilogram
Net weight95 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume633.6 Liter
EAN/UPC5714279064834