Danfoss logo
AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 16, DN 80, 0.1 bar - 1 bar, Streymishraði [m3/klst]: 8 - 100, Kragi, Uppsetningarútgáfa: laust

003G5561

Pressure independent control valve

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðFlæðisstýring m. innri stilliloka
Aðgerð VSP - PNei
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun og kæling m hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CV efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
CV þéttiefniEPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP þéttiefniEPDM
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokastykkisGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringJá
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.53
Holumyndunarþáttur 100%0.46
Holumyndunarþáttur 25%0.59
Holumyndunarþáttur 50%0.59
Holumyndunarþáttur 75%0.53
Kvs-gildi [m³/klst]80.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.01
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]0.01
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 80
LýsingPressure independent control valve
Material DescriptionAFQMP 2 PN16 80/80 /0,1-1,0 160 cm2 blue
Membruefni stýrieiningarEPDM (völsun, trefjastyrkt)
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]1.00 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]16.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP25
Product lineDistrict Energy Controls
Slag [mm]19.00 mm
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarDN 80
Stærð vaxmótors [cm2]160 cm²
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]1.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.10 bar
Streymishraði [m3/klst]100.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]100.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]8.00 m³/h
Stýrilokasæti þrýstiafléttikerfisHólf
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAFQMP 2
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]1.00 bar
Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.]0.10 bar
ÞrýstingsstýringNei
Þvermál [mm]80 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight70.9 Kilogram
Net weight45.9 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume489.6 Liter
EAN/UPC5714279064575