Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 40, DN 150, Streymishraði [m3/klst]: 48 - 240, Kragi, Uppsetningarútgáfa: laust

003G5537

Pressure independent control valve

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðFlæðisstýring m. innri stilliloka
Aðgerð VSP - PNei
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun og kæling m hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CV efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
CV þéttiefniEPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP þéttiefniEPDM
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokastykkisSteypustál GP240GH (GS-C 25)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringJá
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.40
Holumyndunarþáttur 100%0.30
Holumyndunarþáttur 25%0.42
Holumyndunarþáttur 50%0.42
Holumyndunarþáttur 75%0.33
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]380.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.01
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]0.01
LokastærðDN 150
LýsingPressure independent control valve
Material DescriptionAFQM 2 PN40 150/380 /0,5 flange flow/ret
Membruefni stýrieiningarEPDM (völsun, trefjastyrkt)
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.50 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]12.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]40 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]40 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Slag [mm]23.00 mm
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarDN 150
Stærð vaxmótors [cm2]320 cm²
StilligerðFixed
Streymishraði [m3/klst]240.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]240.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]48.00 m³/h
Stýrilokasæti þrýstiafléttikerfisHólf
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAFQM 2
ÞrýstingsflokkurPN 40
ÞrýstingsstýringNei
Þvermál [mm]150 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight196 Kilogram
Net weight171 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume637.44 Liter
EAN/UPC5714279065572