Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 25, DN 200, Streymishraði [m3/klst]: 68 - 340, Kragi, Uppsetningarútgáfa: laust

003G5525

Pressure independent control valve

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðFlæðisstýring m. innri stilliloka
Aðgerð VSP - PNei
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun og kæling m hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CV efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
CV þéttiefniEPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokastykkisDeigt steypujárn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringJá
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.40
Holumyndunarþáttur 100%0.31
Holumyndunarþáttur 25%0.44
Holumyndunarþáttur 50%0.44
Holumyndunarþáttur 75%0.35
Kvs-gildi [m³/klst]650.00 m³/h
Einkenni
Gildi
Lekahraði [% Kvs]0.01
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]0.01
LokastærðDN 200
LýsingPressure independent control valve
Material DescriptionAFQM 2 PN25 200/650 /0,5 flange flow/ret
Membruefni stýrieiningarEPDM (völsun, trefjastyrkt)
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.50 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]10.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP40
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
Slag [mm]28.00 mm
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarDN 200
Stærð vaxmótors [cm2]320 cm²
StilligerðFixed
Streymishraði [m3/klst]340.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]340.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]68.00 m³/h
Stýrilokasæti þrýstiafléttikerfisHólf
Uppsetningarútgáfalaust
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAFQM DN65-400
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAFQM 2
ÞrýstingsflokkurPN 25
ÞrýstingsstýringNei
Þvermál [mm]200 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight180.5 Kilogram
Net weight175 Kilogram
Volume648 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104522777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm