Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 25, DN 100, Streymishraði [m3/klst]: 19 - 95, Kragi, Uppsetningarútgáfa: laust

003G5519

Pressure independent control valve

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðFlæðisstýring m. innri stilliloka
Aðgerð VSP - PNei
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun og kæling m hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CV efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
CV þéttiefniEPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokastykkisDeigt steypujárn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringJá
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.40
Holumyndunarþáttur 100%0.35
Holumyndunarþáttur 25%0.45
Holumyndunarþáttur 50%0.45
Holumyndunarþáttur 75%0.40
Kvs-gildi [m³/klst]160.00 m³/h
Einkenni
Gildi
Lekahraði [% Kvs]0.01
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]0.01
LokastærðDN 100
LýsingPressure independent control valve
Material DescriptionAFQM 2 PN25 100/160 /0,5 flange flow/ret
Membruefni stýrieiningarEPDM (völsun, trefjastyrkt)
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.50 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]15.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP40
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
Slag [mm]19.00 mm
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarDN 100
Stærð vaxmótors [cm2]160 cm²
StilligerðFixed
Streymishraði [m3/klst]95.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]95.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]19.00 m³/h
Stýrilokasæti þrýstiafléttikerfisHólf
Uppsetningarútgáfalaust
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAFQM DN65-400
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAFQM 2
ÞrýstingsflokkurPN 25
ÞrýstingsstýringNei
Þvermál [mm]100 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight77.5 Kilogram
Net weight73 Kilogram
Volume284.708 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104522623
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm