Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 16, DN 200, Streymishraði [m3/klst]: 54 - 270, Kragi, Uppsetningarútgáfa: laust

003G5510

Stjórnloki óháður þrýsting

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðFlæðisstýring m. innri stilliloka
Aðgerð VSP - PNei
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun og kæling m hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CV efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
CV þéttiefniEPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP þéttiefniEPDM
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokastykkisGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringJá
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.40
Holumyndunarþáttur 100%0.32
Holumyndunarþáttur 25%0.50
Holumyndunarþáttur 50%0.50
Holumyndunarþáttur 75%0.38
Kvs-gildi [m³/klst]650.00 m³/h
Einkenni
Gildi
Lekahraði [% Kvs]0.01
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]0.01
LokastærðDN 200
LýsingStjórnloki óháður þrýsting
Material DescriptionAFQM 2 PN16 200/650 /0,2 flange flow/ret
Membruefni stýrieiningarEPDM (völsun, trefjastyrkt)
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.20 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]10.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP25
Product lineDistrict Energy Controls
Slag [mm]28.00 mm
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarDN 200
Stærð vaxmótors [cm2]320 cm²
StilligerðFixed
Streymishraði [m3/klst]270.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]270.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]54.00 m³/h
Stýrilokasæti þrýstiafléttikerfisHólf
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAFQM 2
ÞrýstingsflokkurPN 16
ÞrýstingsstýringNei
Þvermál [mm]200 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight271 Kilogram
Net weight245.1 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume657.6 Liter
EAN/UPC5714279065114