Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 16, DN 80, Streymishraði [m3/klst]: 8 - 40, Kragi, Uppsetningarútgáfa: laust

003G5502

Stjórnloki óháður þrýsting

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðFlæðisstýring m. innri stilliloka
Aðgerð VSP - PNei
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun og kæling m hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CV efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
CV þéttiefniEPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokastykkisGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringJá
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.55
Holumyndunarþáttur 100%0.51
Holumyndunarþáttur 25%0.63
Holumyndunarþáttur 50%0.63
Holumyndunarþáttur 75%0.57
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]80.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.01
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]0.01
LokastærðDN 80
LýsingStjórnloki óháður þrýsting
Material DescriptionAFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret
Membruefni stýrieiningarEPDM (völsun, trefjastyrkt)
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.20 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]16.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP25
Product lineDistrict Energy Controls
Slag [mm]19.00 mm
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarDN 80
Stærð vaxmótors [cm2]160 cm²
StilligerðFixed
Streymishraði [m3/klst]40.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]40.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]8.00 m³/h
Stýrilokasæti þrýstiafléttikerfisHólf
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAFQM 2
ÞrýstingsflokkurPN 16
ÞrýstingsstýringNei
Þvermál [mm]80 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight50 Kilogram
Net weight43.5 Kilogram
Volume191.52 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5714279064957
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm