AFQM, PN 25, DN 200, Streymishraði [m3/klst]: 38 - 190, Kragi, Uppsetningarútgáfa: laust
003G6201
AFQM PN25 200/320/0.2 kragastreymi/bakrás
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: AFQM / AFQM 6
003G6201
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Flæðisstýring m. innri stilliloka |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerðir tenginga | Kragi |
| Holumyndunarþáttur 100% | 0.16 |
| Holumyndunarþáttur 25% | 0.20 |
| Holumyndunarþáttur 50% | 0.31 |
| Holumyndunarþáttur 75% | 0.29 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lokastærð | DN 200 |
| Lýsing | AFQM PN25 200/320/0.2 kragastreymi/bakrás |
| Material Description | AFQM PN25 200/320/0.2 flange flow/ret |
| Product line | District Energy Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| Streymishraði [m3/klst] | 190.00 m³/h |
| Streymishraði [m3/klst] [hám.] | 190.00 m³/h |
| Streymishraði [m3/klst] [lágm.] | 38.00 m³/h |
| Uppsetningarútgáfa | laust |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | AFQM DN65-400 |
| Vöruhópur | Pressure flow controllers |
| Vörutegund | AFQM |
| Þrýstingsflokkur | PN 25 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 257 Kilogram |
| Net weight | 229 Kilogram |
| Volume | 508.8 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104512013 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |