Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 150, Streymishraði [m3/klst]: 30 - 145, Kragi, Uppsetningarútgáfa: laust

003G6200

AFQM PN25 150/280/0.2 kragastreymi/bakrás
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: AFQM / AFQM 6

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðFlæðisstýring m. innri stilliloka
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerðir tengingaKragi
Holumyndunarþáttur 100%0.27
Holumyndunarþáttur 25%0.30
Holumyndunarþáttur 50%0.34
Holumyndunarþáttur 75%0.45
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 150
LýsingAFQM PN25 150/280/0.2 kragastreymi/bakrás
Material DescriptionAFQM PN25 150/280/0.2 flange flow/ret
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
Streymishraði [m3/klst]145.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]145.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]30.00 m³/h
Uppsetningarútgáfalaust
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAFQM DN65-400
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAFQM
ÞrýstingsflokkurPN 25

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight175.5 Kilogram
Net weight152 Kilogram
Volume643.2 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104512006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm