AFQM, PN 16, DN 65, Streymishraði [m3/klst]: 5.6 - 40, Kragi, Uppsetningarútgáfa: laust
003G6063
AFQM PN16 65/50 /0,5 kragastreymi/bakrás
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: AFQM / AFQM 6
003G6063
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Flæðisstýring m. innri stilliloka |
| Aðgerð VSP - P | Nei |
| Aðgerð VSP - Q | Nei |
| Aðgerð VSP - T | Nei |
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 30% |
| Búnaður | Upphitun með hitaveitu |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CV efni lokakeilu | Ryðfrítt stál, ef. Nr. 1.4404 |
| CV þéttiefni | EPDM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DP efni lokakeilu | Ryðfrítt stál, ef. Nr. 1.4404 |
| DP þéttiefni | EPDM |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni lokasætis | Ryðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021 |
| Efni lokastykkis | Grátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Fjöldi tengja | 2 |
| Flæðisstýring | Já |
| Flæðistakmörkun | Já |
| Gerðir tenginga | Kragi |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 150 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Holumyndunarþáttur | 0.50 |
| Holumyndunarþáttur 100% | 0.44 |
| Holumyndunarþáttur 25% | 0.50 |
| Holumyndunarþáttur 50% | 0.51 |
| Holumyndunarþáttur 75% | 0.53 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kvs-gildi [m³/klst] | 50.00 m³/h |
| Lekahraði [% Kvs] | 0.01 |
| Lokastærð | DN 65 |
| Lýsing | AFQM PN16 65/50 /0,5 kragastreymi/bakrás |
| Material Description | AFQM PN16 65/50 /0,5 flange flow/return |
| Membruefni stýrieiningar | EPDM (völsun, trefjastyrkt) |
| Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar] | 0.50 bar |
| Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.] | 20.00 bar |
| Nafnþrýstingur [bar] | 16 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| PN annað VSP | 10 |
| Product line | District Energy Controls |
| Slag [mm] | 12.00 mm |
| Staða rörs | Venjulega opið |
| Stærð tengingar | DN 65 |
| Stærð vaxmótors [cm2] | 250 cm² |
| Stilligerð | None |
| Streymishraði [m3/klst] | 40.00 m³/h |
| Streymishraði [m3/klst] [hám.] | 40.00 m³/h |
| Streymishraði [m3/klst] [lágm.] | 5.60 m³/h |
| Stýrilokasæti þrýstiafléttikerfis | Físibelgir (ryðfrítt stál M. Nr. 1.4571) |
| Uppsetningarútgáfa | laust |
| Vöruhópur | Pressure flow controllers |
| Vörutegund | AFQM |
| Þrýstingsflokkur | PN 16 |
| Þrýstingsstýring | Nei |
| Þvermál [mm] | 65 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 67.55 Kilogram |
| Net weight | 67.55 Kilogram |
| Volume | 273.037 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104501475 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |