Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 200, Streymishraði [m3/klst]: 38 - 190, Kragi, Uppsetningarútgáfa: laust

003G6061

AFQM PN16 200/320 /0,2 kragastreymi/bakrás
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: AFQM / AFQM 6

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðFlæðisstýring m. innri stilliloka
Aðgerð VSP - PNei
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
CV efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
CV þéttiefniEPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokastykkisGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
Flæðisstýring
Flæðistakmörkun
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.20
Holumyndunarþáttur 100%0.16
Holumyndunarþáttur 25%0.20
Holumyndunarþáttur 50%0.31
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 75%0.29
Kvs-gildi [m³/klst]320.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.01
LokastærðDN 200
LýsingAFQM PN16 200/320 /0,2 kragastreymi/bakrás
Material DescriptionAFQM PN16 200/320 /0,2 flange flow/ret
Membruefni stýrieiningarEPDM (völsun, trefjastyrkt)
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.20 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]10.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP10
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
Slag [mm]20.00 mm
Staða rörsVenjulega opið
Stærð vaxmótors [cm2]250 cm²
StilligerðNone
Streymishraði [m3/klst]190.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]190.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]38.00 m³/h
Stýrilokasæti þrýstiafléttikerfisStimpill
Uppsetningarútgáfalaust
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAFQM DN65-400
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAFQM
ÞrýstingsflokkurPN 16
ÞrýstingsstýringNei
Þvermál [mm]200 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight256.6 Kilogram
Net weight228 Kilogram
Volume508.8 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104501529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm