Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 40, Streymishraði [m3/klst]: 1 - 11, Kragi, Uppsetningarútgáfa: laust

003G1098

AFQM-W KF2 PN40 40/20 /0,2 kragastreymi/bakrás

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðFlæðisstýring m. innri stilliloka
Aðgerð VSP - PNei
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4404
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisSteypustál GP240GH (GS-C 25)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringJá
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.50
Kvs-gildi [m³/klst]20.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.01
LokastærðDN 40
Einkenni
Gildi
LýsingAFQM-W KF2 PN40 40/20 /0,2 kragastreymi/bakrás
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 40/20 /0,2 fla flow/ret
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.20 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]20.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]40 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP25
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b
Slag [mm]8.00 mm
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarDN 40
Stærð vaxmótors [cm2]250 cm²
StilligerðNone
Streymishraði [m3/klst]11.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]11.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]1.00 m³/h
Uppsetningarútgáfalaust
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAFQM-W KF2 PN40
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAFQM-W KF2
ÞrýstingsflokkurPN 40
ÞrýstingsstýringNei
Þvermál [mm]40 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight61.8 Kilogram
Net weight61 Kilogram
Volume635.52 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421809129
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm