Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM 6, PN 25, DN 50, Streymishraði [m3/klst]: 3.2 - 16, Kragi, Uppsetningarútgáfa: laust

003G1085

AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 kragastreymi/bakrás

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðFlæðisstýring m. innri stilliloka
Aðgerð VSP - PNei
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CV efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4404
CV þéttiefniMálmur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4404
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokastykkisDeigt járn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringJá
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.50
Holumyndunarþáttur 100%0.34
Holumyndunarþáttur 25%0.58
Holumyndunarþáttur 50%0.52
Holumyndunarþáttur 75%0.50
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]32.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.01
LokastærðDN 50
LýsingAFQM 6 PN25 50/32 /0,2 kragastreymi/bakrás
Material DescriptionAFQM 6 PN25 50/32 /0,2 flange flow/ret
Membruefni stýrieiningarEPDM (völsun, trefjastyrkt)
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.20 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]20.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e
Slag [mm]12.00 mm
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarDN 50
Stærð vaxmótors [cm2]250 cm²
StilligerðNone
Streymishraði [m3/klst]16.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]16.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]3.20 m³/h
Uppsetningarútgáfalaust
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAFQM DN40-50
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAFQM 6
ÞrýstingsflokkurPN 25
ÞrýstingsstýringNei
Þvermál [mm]50 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight31 Kilogram
Net weight31 Kilogram
Volume201.6 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421808993
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm