PCV-VFGS 2, PN 40, DN 200, 450 m³/h, Kragi
003G1566
Samsetn.sett PCV-VFGS2 PN40 200/450 kragi
003G1566
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | PCV-samsetn.sett |
| Annar valkostur miðils | Hringrásarvatn |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni lokakeilu | Ryðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021 |
| Efni lokasætis | Ryðfrítt stál, ef. Nr. 1.4313 |
| Efni lokastykkis | Steypustál EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fjöldi tengja | 2 |
| Flæðiseiginleiki | Línulega hámarkað |
| Gerðir tenginga | Kragi |
| Heimilaðir miðlar | Gufa |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 200 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Holumyndunarþáttur | 0.20 |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 450.00 m³/h |
| Lekahraði [% Kvs] | 0.05 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lokastærð | DN 200 |
| Lýsing | Samsetn.sett PCV-VFGS2 PN40 200/450 kragi |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFGS2 PN40 200/450 flange |
| Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.] | 10.00 bar |
| Mismunaþrýstingssvið [bar] [lágm.] | 0.50 bar |
| Nafnþrýstingur [bar] | 40 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| Product line | District Energy Controls |
| Staða rörs | Venjulega lokað |
| Stærð vaxmótors [cm2] | 630 cm² |
| Stýringarhlutf | 550:1 |
| Uppsetningarútgáfa | laust |
| Vöruhópur | Pilot - controlled valves |
| Vörutegund | PCV-VFGS 2 |
| Þéttiefni | Málmur |
| Þrýstingsflokkur | PN 40 |
| Þvermál [mm] | 200 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 434 Kilogram |
| Net weight | 203 Kilogram |
| Volume | 1375.35 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813904 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |