Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 25, DN 125, 160 m³/h, Kragi

003G1564

Samsetn.sett PCV-VFGS2 PN25 125/160 kragi

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðPCV-samsetn.sett
Annar valkostur miðilsHringrásarvatn
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokastykkisDeigt steypujárn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðiseiginleikiLínulega hámarkað
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarGufa
Hitastig miðils [°C] [hám.]200 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.35
Kvs-gildi [m³/klst]160.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.05
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 125
LýsingSamsetn.sett PCV-VFGS2 PN25 125/160 kragi
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN25 125/160 flange
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]15.00 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [lágm.]0.50 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Staða rörsVenjulega lokað
Stærð vaxmótors [cm2]250 cm²
Stýringarhlutf400:1
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPilot - controlled valves
VörutegundPCV-VFGS 2
ÞéttiefniMálmur
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þvermál [mm]125 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight95 Kilogram
Net weight95 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume506.1 Liter
EAN/UPC5702421813881