Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 25, DN 200, 450 m³/h, Kragi

003G1546

Samsetn.sett PCV-VFQ21 PN25 200/450 kragi

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðPCV-samsetn.sett
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4313
Efni lokastykkisSteypustál EN-GP-240-GH (GS-C 25)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðiseiginleikiLínulega hámarkað
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.20
Holumyndunarþáttur 100%0.16
Holumyndunarþáttur 25%0.31
Holumyndunarþáttur 50%0.31
Holumyndunarþáttur 75%0.20
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]450.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.05
LokastærðDN 200
LýsingSamsetn.sett PCV-VFQ21 PN25 200/450 kragi
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN25 200/450 flange
Mismunaþrýstingssvið [bar] [lágm.]0.50 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Staða rörsVenjulega lokað
Stærð vaxmótors [cm2]630 cm²
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]10.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.50 bar
Stýringarhlutf550:1
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPilot - controlled valves
VörutegundPCV-VFQ 21
ÞéttiefniEPDM
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þvermál [mm]200 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight328.5 Kilogram
Net weight328.5 Kilogram
Volume494.4 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421814048
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm