Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Kragi

003G1543

Samsetn.sett PCV-VFQ21 PN25 100/125 kragi

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðPCV-samsetn.sett
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4404
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokastykkisDeigt steypujárn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðiseiginleikiLínulega hámarkað
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.40
Holumyndunarþáttur 100%0.35
Holumyndunarþáttur 25%0.65
Holumyndunarþáttur 50%0.62
Holumyndunarþáttur 75%0.40
Kvs-gildi [m³/klst]125.00 m³/h
Einkenni
Gildi
Lekahraði [% Kvs]0.05
LokastærðDN 100
LýsingSamsetn.sett PCV-VFQ21 PN25 100/125 kragi
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN25 100/125 fl.
Mismunaþrýstingssvið [bar] [lágm.]0.50 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Staða rörsVenjulega lokað
Stærð vaxmótors [cm2]250 cm²
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]15.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.50 bar
Stýringarhlutf300:1
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPilot - controlled valves
VörutegundPCV-VFQ 21
ÞéttiefniEPDM
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þvermál [mm]100 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight84.5 Kilogram
Net weight84.5 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume218.88 Liter
EAN/UPC5702421814017