Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 16, DN 200, 450 m³/h, Kragi

003G1536

Samsetn.sett PCV-VFQ21 PN16 200/450 kragi

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðPCV-samsetn.sett
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4313
Efni lokastykkisGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðiseiginleikiLínulega hámarkað
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.20
Holumyndunarþáttur 100%0.16
Holumyndunarþáttur 25%0.31
Holumyndunarþáttur 50%0.31
Holumyndunarþáttur 75%0.20
Kvs-gildi [m³/klst]450.00 m³/h
Einkenni
Gildi
Lekahraði [% Kvs]0.05
LokastærðDN 200
LýsingSamsetn.sett PCV-VFQ21 PN16 200/450 kragi
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN16 200/450 fl.
Mismunaþrýstingssvið [bar] [lágm.]0.50 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Staða rörsVenjulega lokað
Stærð vaxmótors [cm2]630 cm²
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]10.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.50 bar
Stýringarhlutf550:1
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPilot - controlled valves
VörutegundPCV-VFQ 21
ÞéttiefniEPDM
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]200 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight296.8 Kilogram
Net weight271 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume944.801 Liter
EAN/UPC5702421813973