Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 16, DN 150, 320 m³/h, Kragi

003G1535

Samsetn.sett PCV-VFQ21 PN16 150/320 kragi

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðPCV-samsetn.sett
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4313
Efni lokastykkisGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðiseiginleikiLínulega hámarkað
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.30
Holumyndunarþáttur 100%0.24
Holumyndunarþáttur 25%0.47
Holumyndunarþáttur 50%0.46
Holumyndunarþáttur 75%0.30
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]320.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.05
LokastærðDN 150
LýsingSamsetn.sett PCV-VFQ21 PN16 150/320 kragi
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN16 150/320 fl.
Mismunaþrýstingssvið [bar] [lágm.]0.50 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Staða rörsVenjulega lokað
Stærð vaxmótors [cm2]630 cm²
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]12.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.50 bar
Stýringarhlutf400:1
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPilot - controlled valves
VörutegundPCV-VFQ 21
ÞéttiefniEPDM
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]150 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight184.5 Kilogram
Net weight184.5 Kilogram
Volume547.2 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421813966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm