Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 16, DN 125, 160 m³/h, Kragi

003G1534

Samsetn.sett PCV-VFQ21 PN16 125/160 kragi

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðPCV-samsetn.sett
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4404
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokastykkisGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðiseiginleikiLínulega hámarkað
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.35
Holumyndunarþáttur 100%0.30
Holumyndunarþáttur 25%0.56
Holumyndunarþáttur 50%0.54
Holumyndunarþáttur 75%0.35
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]160.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.05
LokastærðDN 125
LýsingSamsetn.sett PCV-VFQ21 PN16 125/160 kragi
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN16 125/160 fl.
Mismunaþrýstingssvið [bar] [lágm.]0.50 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Staða rörsVenjulega lokað
Stærð vaxmótors [cm2]250 cm²
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]15.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.50 bar
Stýringarhlutf400:1
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPilot - controlled valves
VörutegundPCV-VFQ 21
ÞéttiefniEPDM
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]125 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight96 Kilogram
Net weight96 Kilogram
Volume499.2 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421813959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm