PCV-VFG 21, PN 25, DN 250, 630 m³/h, Kragi
003G1527
Samsetn.sett PCV-VFG21 PN25 250/630 kragi
003G1527
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | PCV-samsetn.sett |
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 30% |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni lokakeilu | Ryðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021 |
| Efni lokasætis | Ryðfrítt stál, ef. Nr. 1.4313 |
| Efni lokastykkis | Steypustál EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fjöldi tengja | 2 |
| Flæðiseiginleiki | Línulega hámarkað |
| Gerðir tenginga | Kragi |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 150 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Holumyndunarþáttur | 0.20 |
| Holumyndunarþáttur 100% | 0.13 |
| Holumyndunarþáttur 25% | 0.37 |
| Holumyndunarþáttur 50% | 0.30 |
| Holumyndunarþáttur 75% | 0.20 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kvs-gildi [m³/klst] | 630.00 m³/h |
| Lekahraði [% Kvs] | 0.05 |
| Lokastærð | DN 250 |
| Lýsing | Samsetn.sett PCV-VFG21 PN25 250/630 kragi |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFG21 PN25 250/630 fl. |
| Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.] | 10.00 bar |
| Mismunaþrýstingssvið [bar] [lágm.] | 0.50 bar |
| Nafnþrýstingur [bar] | 25 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| Product line | District Energy Controls |
| Staða rörs | Venjulega lokað |
| Stærð vaxmótors [cm2] | 630 cm² |
| Stýringarhlutf | 750:1 |
| Uppsetningarútgáfa | laust |
| Vöruhópur | Pilot - controlled valves |
| Vörutegund | PCV-VFG 21 |
| Þéttiefni | EPDM |
| Þrýstingsflokkur | PN 25 |
| Þvermál [mm] | 250 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 400 Kilogram |
| Net weight | 387.5 Kilogram |
| Volume | 652.8 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813775 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |