Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFG 21, PN 16, DN 250, 630 m³/h, Kragi

003G1507

Samsetn.sett PCV-VFG21 PN16 250/630 kragi

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðPCV-samsetn.sett
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4313
Efni lokastykkisGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðiseiginleikiLínulega hámarkað
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.20
Holumyndunarþáttur 100%0.13
Holumyndunarþáttur 25%0.37
Holumyndunarþáttur 50%0.30
Holumyndunarþáttur 75%0.20
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]630.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.05
LokastærðDN 250
LýsingSamsetn.sett PCV-VFG21 PN16 250/630 kragi
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFG21 PN16 250/630 fl.
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]15.00 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [lágm.]0.50 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Staða rörsVenjulega lokað
Stærð vaxmótors [cm2]630 cm²
Stýringarhlutf750:1
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPilot - controlled valves
VörutegundPCV-VFG 21
ÞéttiefniEPDM
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]250 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight397 Kilogram
Net weight397 Kilogram
Volume508.8 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421813706
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm