Danfoss logo
Render - AVQMT - 003H6770, 003H6771, 003H6772, 003H6773, 003H6774, 003H6775, 003H6776, 003H6777, 003H6778, 003H6779

AVQMT, PN 25, DN 20, Streymishraði [m3/klst]: 0.16 - 3.5, ytri skrúfg., G 1 A, Uppsetningarútgáfa: laust

003H6775

AVQMT PN25 20/6,3 /0,2 skrúfg.framrás/-bakrás

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðFlæðis- og hitastillir m innri stilliloka
Aðgerð VSP - PNei
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CV efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
CV þéttiefniMálmur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4571
Efni lokastykkisRautt brons CuSn5ZnPb (Rg5)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringJá
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.41
Holumyndunarþáttur 25%0.69
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 50%0.62
Holumyndunarþáttur 75%0.60
Kvs-gildi [m³/klst]6.30 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.02
LokastærðDN 20
LýsingAVQMT PN25 20/6,3 /0,2 skrúfg.framrás/-bakrás
Material DescriptionAVQMT PN25 20/6,3 /0,2 thread flow/ret
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.20 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]20.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP16
Product lineDistrict Energy Controls
Slag [mm]7.00 mm
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarG 1 A
StilligerðNone
Streymishraði [m3/klst]3.50 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]3.50 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]0.16 m³/h
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVQMT
ÞrýstingsflokkurPN 25
ÞrýstingsstýringNei
Þvermál [mm]20 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.75 Kilogram
Net weight3.599 Kilogram
Volume9.562 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421542965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm