Danfoss logo
Self-acting flow and temperature controller type AVQT

AVQT, PN 25, DN 50, Streymishraði [m3/klst]: 0.8 - 15, Kragi, Uppsetningarútgáfa: laust

003H6769

AVQT PN25 50/25 /0,2 kragastreymi/bakrás

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðFlæðis- og hitastillir
Aðgerð VSP - PNei
Aðgerð VSP - QJá
Aðgerð VSP - TJá
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4571
Efni lokastykkisDeigt járn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringJá
FlæðistakmörkunNei
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.34
Holumyndunarþáttur 25%0.58
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 50%0.52
Holumyndunarþáttur 75%0.50
Kvs-gildi [m³/klst]25.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.05
LokastærðDN 50
LýsingAVQT PN25 50/25 /0,2 kragastreymi/bakrás
Material DescriptionAVQT PN25 50/25 /0,2 flange flow/ret
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.20 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]16.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP16
Product lineDistrict Energy Controls
Staða rörsVenjulega opið
StilligerðNone
Streymishraði [m3/klst]12.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]15.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]0.80 m³/h
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVQT
ÞrýstingsflokkurPN 25
ÞrýstingsstýringNei
Þvermál [mm]50 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight13.852 Kilogram
Net weight13.852 Kilogram
Volume25.662 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421542903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm