Danfoss logo
Self-acting flow and temperature controller type AVQT

AVQT, PN 25, DN 15, Streymishraði [m3/klst]: 0.03 - 0.9, ytri skrúfg., G 3/4 A, Uppsetningarútgáfa: laust

003H6759

AVQT PN25 15/1,6 /0,2 skrúfg.framrás/-bakrás

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðFlæðis- og hitastillir
Aðgerð VSP - PNei
Aðgerð VSP - QJá
Aðgerð VSP - TJá
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4571
Efni lokastykkisRautt brons CuSn5ZnPb (Rg5)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringJá
FlæðistakmörkunNei
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.41
Holumyndunarþáttur 25%0.69
Holumyndunarþáttur 50%0.62
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 75%0.60
Kvs-gildi [m³/klst]1.60 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.02
LokastærðDN 15
LýsingAVQT PN25 15/1,6 /0,2 skrúfg.framrás/-bakrás
Material DescriptionAVQT PN25 15/1,6 /0,2 thread flow/ret
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.20 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]20.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP16
Product lineDistrict Energy Controls
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarG 3/4 A
StilligerðNone
Streymishraði [m3/klst]0.86 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]0.90 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]0.03 m³/h
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVQT
ÞrýstingsflokkurPN 25
ÞrýstingsstýringNei
Þvermál [mm]15 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.048 Kilogram
Net weight3.048 Kilogram
Volume9.862 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421542804
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm