Danfoss logo
Self-acting differential pressure; flow and temperature controller type AVPQT

AVPQT, PN 25, DN 40, Streymishraði [m3/klst]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Kragi, Uppsetningarútgáfa: Koma til baka

003H6811

AVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 flansbakrás

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMism.þrýst.-, flæðis- og hitastillir
Aðgerð VSP - PJá
Aðgerð VSP - QJá
Aðgerð VSP - TJá
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4571
Efni lokastykkisDeigt járn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringJá
FlæðistakmörkunNei
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.34
Holumyndunarþáttur 25%0.58
Holumyndunarþáttur 50%0.52
Holumyndunarþáttur 75%0.50
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]20.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.05
LokastærðDN 40
LýsingAVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 flansbakrás
Material DescriptionAVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 flange ret
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.20 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]12.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP0
Product lineDistrict Energy Controls
Staða rörsVenjulega opið
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]1.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.20 bar
Streymishraði [m3/klst]10.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]12.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]0.80 m³/h
UppsetningarútgáfaKoma til baka
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVPQT
ÞrýstingsflokkurPN 25
ÞrýstingsstýringMismunaþrýstingsstillir
Þvermál [mm]40 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight14.11 Kilogram
Net weight14.11 Kilogram
Volume28.957 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421543320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm