Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 16, DN 250, 800 m³/h, Kragi

065B5606

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun og kæling m hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokastykkisSteypustál GP240GH (GS-C 25)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.30
Holumyndunarþáttur 100%0.28
Holumyndunarþáttur 25%0.67
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 50%0.37
Holumyndunarþáttur 75%0.32
Kvs-gildi [m³/klst]800 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.05
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]0.05
LokastærðDN 250
Material DescriptionVFQ221 PN16 250/800 2-way flange flow/re
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]10.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
TengistaðallEN 1092-1
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundVFQ 221
ÞéttingargerðSoft sealing cone
ÞrýstiafléttikerfiChamber
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]250 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight398 Kilogram
Net weight372 Kilogram
Volume795.84 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162296523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm