Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 16, DN 150, 380 m³/h, Kragi

065B5604

Pressure operated valves

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun og kæling m hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokastykkisGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.40
Holumyndunarþáttur 100%0.34
Holumyndunarþáttur 25%0.65
Holumyndunarþáttur 50%0.64
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 75%0.41
Kvs-gildi [m³/klst]380 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.05
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]0.05
LokastærðDN 150
LýsingPressure operated valves
Material DescriptionVFQ221 PN16 150/380 2-way flange flow/re
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]12.00 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [lágm.]12.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
TengistaðallEN 1092-1
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundVFQ 221
ÞéttingargerðSoft sealing cone
ÞrýstiafléttikerfiChamber
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]150 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight129 Kilogram
Net weight119 Kilogram
Volume191.52 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162296509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm