VFQ 221, PN 16, DN 100, 160 m³/h, Kragi
065B5602
Pressure operated valves
065B5602
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 30% |
| Búnaður | Upphitun og kæling m hitaveitu |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DP efni lokakeilu | Ryðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021 |
| DP efni lokasætis | Ryðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021 |
| DP þéttiefni | EPDM |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni lokakeilu | Ryðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021 |
| Efni lokasætis | Ryðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021 |
| Efni lokastykkis | Grátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fjöldi tengja | 2 |
| Gerðir tenginga | Kragi |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 150 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Holumyndunarþáttur | 0.40 |
| Holumyndunarþáttur 100% | 0.35 |
| Holumyndunarþáttur 25% | 0.65 |
| Holumyndunarþáttur 50% | 0.62 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Holumyndunarþáttur 75% | 0.40 |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 160 m³/h |
| Lekahraði [% Kvs] | 0.03 |
| Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs] | 0.03 |
| Lokastærð | DN 100 |
| Lýsing | Pressure operated valves |
| Material Description | VFQ221 PN16 100/125 2-way flange flow/re |
| Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.] | 15.00 bar |
| Mismunaþrýstingssvið [bar] [lágm.] | 15.00 bar |
| Nafnþrýstingur [bar] | 16 bar |
| Notkunarþrýsingur [bar] [hám.] | 16 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| Product line | District Energy Controls |
| Tengistaðall | EN 1092-1 |
| Uppsetningarútgáfa | laust |
| Vöruhópur | Pressure flow controllers |
| Vörutegund | VFQ 221 |
| Þéttingargerð | Soft sealing cone |
| Þrýstiafléttikerfi | Chamber |
| Þrýstingsflokkur | PN 16 |
| Þvermál [mm] | 100 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 55.7 Kilogram |
| Net weight | 50.5 Kilogram |
| Volume | 84 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162296486 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |