Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 40, 80 m³/h, DN 80

065B5585

Pressure operated valves

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun og kæling m hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP þéttiefniMálmur
Efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokastykkisSteypustál GP240GH (GS-C 25)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.55
Holumyndunarþáttur 100%0.50
Holumyndunarþáttur 25%0.70
Holumyndunarþáttur 50%0.63
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 75%0.57
Kvs-gildi [m³/klst]80 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.03
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]0.03
LokastærðDN 80
LýsingPressure operated valves
Material DescriptionVFQ 22 PN40 80/80 2-way flange flow/ret
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]20.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]40 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]40 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
TengistaðallEN 1092-1
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundVFQ 22
ÞéttingargerðMetal sealing cone
ÞrýstiafléttikerfiChamber
ÞrýstingsflokkurPN 40
Þvermál [mm]80 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight60.7 Kilogram
Net weight55.5 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume84 Liter
EAN/UPC5715162390382