Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 16, 650 m³/h, DN 200

065B5575

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun og kæling m hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP þéttiefniMálmur
Efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokastykkisGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.35
Holumyndunarþáttur 100%0.32
Holumyndunarþáttur 25%0.59
Holumyndunarþáttur 50%0.50
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 75%0.38
Kvs-gildi [m³/klst]650 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.05
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]0.05
LokastærðDN 200
Material DescriptionVFQ 22 PN16 200/650 2-way flange flow/re
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]10.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
TengistaðallEN 1092-1
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundVFQ 22
ÞéttingargerðMetal sealing cone
ÞrýstiafléttikerfiChamber
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]200 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight276 Kilogram
Net weight222 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume637.44 Liter
EAN/UPC5715162296448