Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 32, 16 m³/h, Kragi

065B2680

VFQ2 PN40 32/16 2-vegu flansframr/-bakr

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞrýstiafléttir
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4404
Efni lokastykkisGS-C 25
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðiseiginleikiLínulega hámarkað
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]200 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.55
Holumyndunarþáttur 100%0.38
Holumyndunarþáttur 25%0.64
Holumyndunarþáttur 50%0.57
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 75%0.55
Kvs-gildi [m³/klst]16 m³/h
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]0.03
LokastærðDN 32
LýsingVFQ2 PN40 32/16 2-vegu flansframr/-bakr
Material DescriptionVFQ2 PN40 32/16 2-way flange flow/return
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]20.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]40 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Slag [mm]9.00 mm
SpindilstaðaVenjulega opið
TengistaðallEN 1092-1
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundVFQ 2
ÞéttingargerðMetal sealing cone
ÞrýstingsflokkurPN 40
Þvermál [mm]32 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight13.359 Kilogram
Net weight13.359 Kilogram
Volume25.116 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421809440
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm