VFQ 2, PN 16, DN 125, 160 m³/h, Kragi
065B2663
VFQ2 PN16 125/160 2-vegu flansframr/-bakr
065B2663
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Þrýstiafléttir |
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 30% |
| Búnaður | Upphitun með hitaveitu |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni lokakeilu | Ryðfrítt stál, ef. Nr. 1.4404 |
| Efni lokastykkis | Grátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fjöldi tengja | 2 |
| Flæðiseiginleiki | Línulega hámarkað |
| Gerðir tenginga | Kragi |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 200 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Holumyndunarþáttur | 0.35 |
| Holumyndunarþáttur 100% | 0.30 |
| Holumyndunarþáttur 25% | 0.35 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Holumyndunarþáttur 50% | 0.54 |
| Holumyndunarþáttur 75% | 0.56 |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 160.00 m³/h |
| Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs] | 0.03 |
| Lokastærð | DN 125 |
| Lýsing | VFQ2 PN16 125/160 2-vegu flansframr/-bakr |
| Material Description | VFQ2 PN16 125/160 2-way flange flow/ret |
| Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.] | 15.00 bar |
| Nafnþrýstingur [bar] | 16 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| Product line | District Energy Controls |
| Slag [mm] | 20.00 mm |
| Spindilstaða | Venjulega opið |
| Uppsetningarútgáfa | laust |
| Vöruhópur | Pressure flow controllers |
| Vörutegund | VFQ 2 |
| Þrýstingsflokkur | PN 16 |
| Þvermál [mm] | 125 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 65 Kilogram |
| Net weight | 65 Kilogram |
| Volume | 182.4 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809273 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |