Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Kragi

065B2661

VFQ2 PN16 80/80 2-vegu flansframr/-bakr

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞrýstiafléttir
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4404
Efni lokastykkisGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðiseiginleikiLínulega hámarkað
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]200 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.45
Holumyndunarþáttur 100%0.39
Holumyndunarþáttur 25%0.45
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 50%0.49
Holumyndunarþáttur 75%0.55
Kvs-gildi [m³/klst]80.00 m³/h
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]0.03
LokastærðDN 80
LýsingVFQ2 PN16 80/80 2-vegu flansframr/-bakr
Material DescriptionVFQ2 PN16 80/80 2-way flange flow/return
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]16.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Slag [mm]18.00 mm
SpindilstaðaVenjulega opið
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundVFQ 2
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]80 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight36.4 Kilogram
Net weight32.15 Kilogram
Volume91.2 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421809259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm