Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 40, DN 200, 650 m³/h, Kragi

065B5540

Pressure operated valves

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun og kæling m hitaveitu
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP þéttiefniEPDM
Efni lokastykkisSteypustál EN-GP-240-GH (GS-C 25)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.20
Holumyndunarþáttur 100%0.13
Holumyndunarþáttur 25%0.37
Holumyndunarþáttur 50%0.30
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 75%0.20
Kvs-gildi [m³/klst]650.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.01
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]0.01
LokastærðDN 200
LýsingPressure operated valves
Material DescriptionVFG 221 PN40 200/650 2-way flange flow/r
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]10.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]40 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]40 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Stærð tengingarDN 200
Stýrilokasæti þrýstiafléttikerfisHólf
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundVFG 221
ÞrýstingsflokkurPN 40
Þvermál [mm]200 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight260 Kilogram
Net weight235 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume637.44 Liter
EAN/UPC5714279052886