Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 25, DN 100, 160 m³/h, Kragi

065B5530

Pressure operated valves

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun og kæling m hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisDeigt járn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.30
Holumyndunarþáttur 100%0.24
Holumyndunarþáttur 25%0.43
Holumyndunarþáttur 50%0.36
Holumyndunarþáttur 75%0.30
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]160 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.01
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]0.01
LokastærðDN 100
LýsingPressure operated valves
Material DescriptionVFG221 PN25 100/160 2-way flange flow/re
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]15.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Stærð tengingarDN 100
Stýrilokasæti þrýstiafléttikerfisHólf
TengistaðallEN 1092-1
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundVFG 221
ÞéttingargerðSoft sealing cone
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þvermál [mm]100 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight54 Kilogram
Net weight48 Kilogram
Volume84 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104522845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm