Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 221, PN 16, DN 100, 160 m³/h, Kragi

065B5523

Þrýstuistýrður loki

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun og kæling m hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP þéttiefniEPDM
Efni lokastykkisGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.30
Holumyndunarþáttur 100%0.24
Holumyndunarþáttur 25%0.43
Holumyndunarþáttur 50%0.36
Holumyndunarþáttur 75%0.30
Kvs-gildi [m³/klst]160 m³/h
Einkenni
Gildi
Lekahraði [% Kvs]0.01
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]0.01
LokastærðDN 100
LýsingÞrýstuistýrður loki
Material DescriptionVFG 221 PN16 100/160 2-way flange flow/r
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]15.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Stærð tengingarDN 100
Stýrilokasæti þrýstiafléttikerfisHólf
TengistaðallEN 1092-1
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundVFG 221
ÞéttingargerðSoft sealing cone
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]100 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight52.45 Kilogram
Net weight47 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume83.898 Liter
EAN/UPC5710104095356