VFG 22, PN 40, DN 200, 650 m³/h, Kragi
065B5519
Pressure operated valves
065B5519
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 30% |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DP efni lokakeilu | Ryðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021 |
| DP efni lokasætis | Ryðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021 |
| DP þéttiefni | Málmur |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni lokastykkis | Steypustál EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fjöldi tengja | 2 |
| Gerðir tenginga | Kragi |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 150 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Holumyndunarþáttur | 0.20 |
| Holumyndunarþáttur 100% | 0.13 |
| Holumyndunarþáttur 25% | 0.37 |
| Holumyndunarþáttur 50% | 0.30 |
| Holumyndunarþáttur 75% | 0.20 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kvs-gildi [m³/klst] | 650 m³/h |
| Lekahraði [% Kvs] | 0.05 |
| Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs] | 0.05 |
| Lokastærð | DN 200 |
| Lýsing | Pressure operated valves |
| Material Description | VFG 22 PN40 200/650 2-way flange flow/re |
| Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.] | 10.00 bar |
| Nafnþrýstingur [bar] | 40 bar |
| Notkunarþrýsingur [bar] [hám.] | 40 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| Product line | District Energy Controls |
| Stærð tengingar | DN 200 |
| Stýrilokasæti þrýstiafléttikerfis | Hólf |
| Tengistaðall | EN 1092-1 |
| Uppsetningarútgáfa | laust |
| Vöruhópur | Pressure flow controllers |
| Vörutegund | VFG 22 |
| Þéttingargerð | Metal sealing cone |
| Þrýstingsflokkur | PN 40 |
| Þvermál [mm] | 200 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 260 Kilogram |
| Net weight | 235 Kilogram |
| Volume | 637.44 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279052589 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |