Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 40, DN 65, 60 m³/h, Kragi

065B5514

Pressure operated valves

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun og kæling m hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP þéttiefniMálmur
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni lokastykkisSteypustál EN-GP-240-GH (GS-C 25)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.42
Holumyndunarþáttur 100%0.36
Holumyndunarþáttur 25%0.60
Holumyndunarþáttur 50%0.49
Holumyndunarþáttur 75%0.42
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]60.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.03
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]0.03
LokastærðDN 65
LýsingPressure operated valves
Material DescriptionVFG 22 PN40 65/60 2-way flange flow/ret
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]20.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]40 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]40 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Stærð tengingarDN 65
Stýrilokasæti þrýstiafléttikerfisHólf
TengistaðallEN 1092-1
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundVFG 22
ÞéttingargerðMetal sealing cone
ÞrýstingsflokkurPN 40
Þvermál [mm]65 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight35 Kilogram
Net weight27 Kilogram
Volume84 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5714279052480
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens