Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 22, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Kragi

065B5501

Þrýstuistýrður loki

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun og kæling m hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
DP þéttiefniMálmur
Efni lokastykkisGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.35
Holumyndunarþáttur 100%0.28
Holumyndunarþáttur 25%0.51
Holumyndunarþáttur 50%0.40
Holumyndunarþáttur 75%0.35
Kvs-gildi [m³/klst]80 m³/h
Einkenni
Gildi
Lekahraði [% Kvs]0.03
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]0.03
LokastærðDN 80
LýsingÞrýstuistýrður loki
Material DescriptionVFG 22 PN16 80/80 2-way flange flow/ret
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]16.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Stærð tengingarDN 80
Stýrilokasæti þrýstiafléttikerfisHólf
TengistaðallEN 1092-1
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundVFG 22
ÞéttingargerðMetal sealing cone
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]80 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight35.6 Kilogram
Net weight29 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume82.259 Liter
EAN/UPC5710104095431