VFG 21, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Kragi
065B2514
VFG21 PN16 250/400 2-vegu flansframr/-bakr
065B2514
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Þrýstiafléttir |
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 30% |
| Búnaður | Upphitun með hitaveitu |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni lokakeilu | Ryðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021 |
| Efni lokasætis | Ryðfrítt stál, ef. Nr. 1.4313 |
| Efni lokastykkis | Grátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fjöldi tengja | 2 |
| Flæðiseiginleiki | Línulega hámarkað |
| Gerðir tenginga | Kragi |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 150 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Holumyndunarþáttur | 0.20 |
| Holumyndunarþáttur 100% | 0.15 |
| Holumyndunarþáttur 25% | 0.31 |
| Holumyndunarþáttur 50% | 0.25 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Holumyndunarþáttur 75% | 0.20 |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 400.00 m³/h |
| Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs] | 0.01 |
| Lokastærð | DN 250 |
| Lýsing | VFG21 PN16 250/400 2-vegu flansframr/-bakr |
| Material Description | VFG21 PN16 250/400 2-way flange flow/ret |
| Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.] | 10.00 bar |
| Nafnþrýstingur [bar] | 16 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| Product line | District Energy Controls |
| Slag [mm] | 24.00 mm |
| Spindilstaða | Venjulega opið |
| Uppsetningarútgáfa | laust |
| Vöruhópur | Pressure flow controllers |
| Vörutegund | VFG 21 |
| Þéttiefni | EPDM |
| Þrýstingsflokkur | PN 16 |
| Þvermál [mm] | 250 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 340.5 Kilogram |
| Net weight | 340.5 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 244.688 Liter |
| EAN/UPC | 5702421804315 |