Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 21, PN 16, DN 125, 160 m³/h, Kragi

065B2511

VFG21 PN16 125/160 2-vegu flansframr/-bakr

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞrýstiafléttir
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4404
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokastykkisGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðiseiginleikiLínulega hámarkað
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.35
Holumyndunarþáttur 100%0.28
Holumyndunarþáttur 25%0.50
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 50%0.42
Holumyndunarþáttur 75%0.35
Kvs-gildi [m³/klst]160.00 m³/h
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]0.01
LokastærðDN 125
LýsingVFG21 PN16 125/160 2-vegu flansframr/-bakr
Material DescriptionVFG21 PN16 125/160 2-way flange flow/ret
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]15.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Slag [mm]20.00 mm
SpindilstaðaVenjulega opið
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundVFG 21
ÞéttiefniEPDM
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]125 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight79.65 Kilogram
Net weight72.5 Kilogram
Volume199.2 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421804285
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens