Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 21, PN 16, DN 15, 4 m³/h, Kragi

065B2502

VFG21 PN16 15/4 2-vegu flansframr/-bakr

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞrýstiafléttir
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4404
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokastykkisGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðiseiginleikiLínulega hámarkað
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.41
Holumyndunarþáttur 25%0.69
Holumyndunarþáttur 50%0.62
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 75%0.60
Kvs-gildi [m³/klst]4.0 m³/h
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]0.01
LokastærðDN 15
LýsingVFG21 PN16 15/4 2-vegu flansframr/-bakr
Material DescriptionVFG21 PN16 15/4 2-way flange flow/ret
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]16.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Slag [mm]6.00 mm
SpindilstaðaVenjulega opið
TengistaðallEN 1092-1
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundVFG 21
ÞéttiefniEPDM
ÞéttingargerðSoft sealing cone
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]15 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6.008 Kilogram
Net weight6.008 Kilogram
Volume11.781 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421804193
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm