Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 16, DN 150, 280 m³/h, Kragi

065B2424

VFG2 PN16 150/280 2-vegu flansframr/-bakr

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞrýstiafléttir
Annað VSP forritsUpphitun með hitaveitu
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4313
Efni lokastykkisGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðiseiginleikiLínulega hámarkað
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]200 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.30
Holumyndunarþáttur 100%0.20
Holumyndunarþáttur 25%0.45
Holumyndunarþáttur 50%0.37
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 75%0.30
Kvs-gildi [m³/klst]280 m³/h
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]0.05
LokastærðDN 150
LýsingVFG2 PN16 150/280 2-vegu flansframr/-bakr
Material DescriptionVFG2 PN16 150/280 2-way fla flow/ret VBE
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]12.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.6207cef2-a1bf-4cd8-a867-a70e2a072201
Slag [mm]24.00 mm
SpindilstaðaVenjulega opið
TengistaðallEN 1092-1
Uppsetningarútgáfalaust
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumVFG DN150-250 - 2
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundVFG 2
ÞéttingargerðMetal sealing cone
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]150 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight199 Kilogram
Net weight199 Kilogram
Volume968.32 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421803417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm