VFG 2, PN 25, DN 80, 80 m³/h, Kragi
065B2408
VFG2 PN25 80/80 2-vegu flansframr/-bakr
065B2408
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Þrýstiafléttir |
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 30% |
| Búnaður | Upphitun með hitaveitu |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni lokakeilu | Ryðfrítt stál, ef. Nr. 1.4404 |
| Efni lokasætis | Ryðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021 |
| Efni lokastykkis | Deigt steypujárn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fjöldi tengja | 2 |
| Flæðiseiginleiki | Línulega hámarkað |
| Gerðir tenginga | Kragi |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 200 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Holumyndunarþáttur | 0.45 |
| Holumyndunarþáttur 100% | 0.36 |
| Holumyndunarþáttur 25% | 0.65 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Holumyndunarþáttur 50% | 0.51 |
| Holumyndunarþáttur 75% | 0.45 |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 80.00 m³/h |
| Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs] | 0.03 |
| Lokastærð | DN 80 |
| Lýsing | VFG2 PN25 80/80 2-vegu flansframr/-bakr |
| Material Description | VFG2 PN25 80/80 2-way flange flow/return |
| Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.] | 20.00 bar |
| Nafnþrýstingur [bar] | 25 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| Product line | District Energy Controls |
| Slag [mm] | 18.00 mm |
| Spindilstaða | Venjulega opið |
| Uppsetningarútgáfa | laust |
| Vöruhópur | Pressure flow controllers |
| Vörutegund | VFG 2 |
| Þrýstingsflokkur | PN 25 |
| Þvermál [mm] | 80 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 35.916 Kilogram |
| Net weight | 35.916 Kilogram |
| Volume | 91.2 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421803257 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |