Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 25, DN 65, 50 m³/h, Kragi

065B2407

VFG2 PN25 65/50 2-vegu flansframr/-bakr

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞrýstiafléttir
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4404
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokastykkisDeigt steypujárn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðiseiginleikiLínulega hámarkað
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]200 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.50
Holumyndunarþáttur 100%0.42
Holumyndunarþáttur 25%0.71
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 50%0.58
Holumyndunarþáttur 75%0.50
Kvs-gildi [m³/klst]50.00 m³/h
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]0.03
LokastærðDN 65
LýsingVFG2 PN25 65/50 2-vegu flansframr/-bakr
Material DescriptionVFG2 PN25 65/50 2-way flange flow/return
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]20.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Slag [mm]12.00 mm
SpindilstaðaVenjulega opið
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundVFG 2
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þvermál [mm]65 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight34.64 Kilogram
Net weight32.4 Kilogram
Volume84.36 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421803240
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens