Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 16, DN 100, 125 m³/h, Kragi

065B2396

VFG2 PN16 100/125 2-vegu flansframr/-bakr

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞrýstiafléttir
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4404
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokastykkisGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðiseiginleikiLínulega hámarkað
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]200 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.40
Holumyndunarþáttur 100%0.32
Holumyndunarþáttur 25%0.57
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 50%0.48
Holumyndunarþáttur 75%0.40
Kvs-gildi [m³/klst]125.00 m³/h
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]0.03
LokastærðDN 100
LýsingVFG2 PN16 100/125 2-vegu flansframr/-bakr
Material DescriptionVFG2 DN100 PN 16 kvs 125
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]15.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Slag [mm]20.00 mm
SpindilstaðaVenjulega opið
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundVFG 2
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]100 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight66 Kilogram
Net weight61.4 Kilogram
Volume86.4 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421803134
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens