Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 16, DN 15, 4 m³/h, Kragi

065B2388

VFG2 PN16 15/4 2-vegu flansframr/-bakr

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞrýstiafléttir
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokakeiluRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4404
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4021
Efni lokastykkisGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG-25)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðiseiginleikiLínulega hámarkað
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.41
Holumyndunarþáttur 25%0.69
Holumyndunarþáttur 50%0.62
Holumyndunarþáttur 75%0.60
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]4.00 m³/h
Leki í gegnum tengi hám. [% Kvs]0.03
LokastærðDN 15
LýsingVFG2 PN16 15/4 2-vegu flansframr/-bakr
Material DescriptionVFG2 PN16 15/4 2-way flange flow/return
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]16.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.de194d42-acc0-4383-9d3d-76ebc4f790db
Slag [mm]6.00 mm
SpindilstaðaVenjulega opið
TengistaðallEN 1092-1
Uppsetningarútgáfalaust
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumVFG2
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundVFG 2
ÞéttingargerðMetal sealing cone
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]15 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6.4 Kilogram
Net weight5.4 Kilogram
Volume11.813 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421803059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm